Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 168.3 mm LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20749699

Número de pieza del fabricante:

20749699

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,8815 €
250 + 0,7933 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

44,08 €

50 x 0,8815 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 167.0 mm
H 35.0 mm
Diámetro del tubo 168.3 mm
 Tamaño nominal de la tubería 6"
Color Verde
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros