Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
20.8 mm
31.4 mm
21.3 mm
0,0516 € - 0,0802 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,6902 € - 0,7669 € Solicite el plazo de entrega aquí
5 1/2"
152.0 mm
35.0 mm
152.4 mm
1,2815 € - 1,4239 € Solicite el plazo de entrega aquí
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
0,5459 € - 0,6066 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
35.0 mm
130.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.7 mm
31.4 mm
0,369 € - 0,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0335 € - 0,0522 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,4891 € - 0,5435 € Solicite el plazo de entrega aquí
109.5 mm
35.0 mm
110.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
11.5 mm
10.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,8126 € - 0,9029 € Solicite el plazo de entrega aquí
193.0 mm
40.0 mm
193.7 mm
0,0774 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.8 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    21.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Rango de precios
0,0802 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Rango de precios
0,2208 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    33.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Rango de precios
0,7669 € - 0,6902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    152.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    152.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5 1/2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749729

Rango de precios
1,4239 € - 1,2815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    219.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Rango de precios
0,6066 € - 0,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    130.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    130.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    60.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Rango de precios
0,0522 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Diámetro del tubo
    7.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Rango de precios
0,5435 € - 0,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    109.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    110.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Rango de precios
0,8832 € - 0,5678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    85.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    73.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Rango de precios
0,3212 € - 0,2065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • H
    11.5 mm
  • Diámetro del tubo
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Rango de precios
0,9274 € - 0,5962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Rango de precios
0,9029 € - 0,8126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    193.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    193.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Rango de precios
0,1204 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Rango de precios
0,3532 € - 0,2271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR