Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,2942 € - 0,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,0511 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.7 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.7 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5607 € - 0,8723 € Solicite el plazo de entrega aquí
107.5 mm
35.0 mm
108.0 mm
0,7933 € - 0,8815 € Solicite el plazo de entrega aquí
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
0,0624 € - 0,0971 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.7 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,2105 € - 0,3274 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.5 mm
25.0 mm
57.0 mm
0,5175 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
117.0 mm
35.0 mm
117.5 mm
0,3458 € - 0,538 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,6997 € - 0,7775 € Solicite el plazo de entrega aquí
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
0,6102 € - 0,678 € Solicite el plazo de entrega aquí
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
0,2996 € - 0,466 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
0,1467 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
30.8 mm
38.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,4271 € - 0,4746 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
30.0 mm
92.4 mm
0,0869 € - 0,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
26.0 mm
31.4 mm
2,5866 € - 2,8741 € Solicite el plazo de entrega aquí
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,4473 € - 0,497 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20749477

Rango de precios
0,4577 € - 0,2942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    54.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20749309

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20749415

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20749460

Rango de precios
0,4946 € - 0,3179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    50.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Rango de precios
0,8723 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    107.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    108.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Rango de precios
0,8815 € - 0,7933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    168.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    16.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20749590

Rango de precios
0,3274 € - 0,2105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    56.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    57.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Rango de precios
0,575 € - 0,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    117.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    117.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Rango de precios
0,538 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    63.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Rango de precios
0,7775 € - 0,6997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    160.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 139.7 mm LDPE - PCR Verde

20749668

Rango de precios
0,678 € - 0,6102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 66.7 mm LDPE - PCR Verde

20749606

Rango de precios
0,466 € - 0,2996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    66.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    38.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Rango de precios
0,4858 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Rango de precios
0,4746 € - 0,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    92.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    92.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Rango de precios
0,1352 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Rango de precios
2,8741 € - 2,5866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    323.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20749354

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Rango de precios
0,497 € - 0,4473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    105.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR