Menu Search

Tapones protectores con superficie plana

En stock

Los tapones protectores de bridas de cara elevada se utilizan para proteger las bridas de valor de petróleo, gas y agua. Protegen las superficies expuestas del equipo y las tuberías de la suciedad y la humedad, durante las operaciones de chorreado. Cumple los requisitos de ANSI y ASME B16.5.

  • Diseñados para la protección de bridas de cara resaltada.
  • Protección para bridas de valor de tipo petróleo, gas y agua.
  • Diseño cónico que se adapta perfectamente al interior de los tubos.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1372

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D h d2 d1 Compra
0,8093 € - 1,7891 € Solicite el plazo de entrega aquí
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
6,2521 € - 13,8226 € 26 En stock
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
1,4214 € - 3,1415 € 888 En stock
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
4,1141 € - 9,0949 € 56 En stock
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
0,5657 € - 1,2506 € 1 En stock
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
0,7861 € - 1,7383 € Solicite el plazo de entrega aquí
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
10155004 1,9625 € - 4,3383 € 140 En stock
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
5,1706 € - 11,4288 € 45 En stock
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
1,0597 € - 2,3426 € Solicite el plazo de entrega aquí
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
Protector de bridas 2.490 in 2.510 in PE Negro

10154960

Rango de precios
1,7891 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 2.1⁄2"
Protector de bridas 12.010 in 12.155 in PE Negro

10154953

Rango de precios
13,8226 € - 6,2521 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
Protector de bridas 3.995 in 4.095 in PE Negro

10154991

Rango de precios
3,1415 € - 1,4214 €

Niveles de existencias
888 En stock
Atributos
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 4"
Protector de bridas 8.000 in 8.070 in PE Negro

10155011

Rango de precios
9,0949 € - 4,1141 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 8"
Protector de bridas 1.110 in 1.156 in PE Negro

10154939

Rango de precios
1,2506 € - 0,5657 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1"
Protector de bridas 2.050 in 2.075 in PE Negro

10154977

Rango de precios
1,7383 € - 0,7861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 2"
Protector de bridas 4.990 in 5.080 in PE Negro

10155004

Rango de precios
4,3383 € - 1,9625 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 5"
Protector de bridas 9.995 in 10.150 in PE Negro

10154946

Rango de precios
11,4288 € - 5,1706 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 10"
Protector de bridas 3.030 in 3.110 in PE Negro

10154984

Rango de precios
2,3426 € - 1,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 3"