Menu Search

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Acanalados abiertos

En stock

El tapón de protección con bisagra abierta y diseño acanalado proporciona una sólida protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0016

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID FD H OD Compra
0,3452 € - 0,7634 € 6042 En stock
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
0,3122 € - 0,6896 € 11515 En stock
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
0,4604 € - 1,0176 € 2923 En stock
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
0,3811 € - 0,8425 € 1443 En stock
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
0,2838 € - 0,6276 € 2453 En stock
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
0,1624 € - 0,359 € 3035 En stock
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
0,7049 € - 1,5577 € 636 En stock
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
0,2352 € - 0,4518 € 4584 En stock
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
0,6447 € - 1,4248 € 580 En stock
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
0,2327 € - 0,5145 € 10483 En stock
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
Tapón para cojinete 40.0 mm 60.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100578

Rango de precios
0,7634 € - 0,3452 €

Niveles de existencias
6042 En stock
Atributos
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 35.0 mm 54.5 mm (D) PEBD Amarillo

10100561

Rango de precios
0,6896 € - 0,3122 €

Niveles de existencias
11515 En stock
Atributos
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 60.0 mm 85.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100608

Rango de precios
1,0176 € - 0,4604 €

Niveles de existencias
2923 En stock
Atributos
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 50.0 mm 73.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100592

Rango de precios
0,8425 € - 0,3811 €

Niveles de existencias
1443 En stock
Atributos
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 30.0 mm 46.5 mm (D) PEBD Amarillo

10100554

Rango de precios
0,6276 € - 0,2838 €

Niveles de existencias
2453 En stock
Atributos
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 20.0 mm 32.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100530

Rango de precios
0,359 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
3035 En stock
Atributos
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 80.0 mm 115.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100622

Rango de precios
1,5577 € - 0,7049 €

Niveles de existencias
636 En stock
Atributos
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 45.0 mm 66.0 mm (D) PEBD Amarillo

10100585

Rango de precios
0,4518 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
4584 En stock
Atributos
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 70.0 mm 99.5 mm (D) PEBD Amarillo

10100615

Rango de precios
1,4248 € - 0,6447 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón para cojinete 25.0 mm 39.8 mm (D) PEBD Amarillo

10100547

Rango de precios
0,5145 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
10483 En stock
Atributos
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PEBD