Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0792 € - 0,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0386 € - 0,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0544 € - 0,0846 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0112 € - 0,0125 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0342 € - 0,0532 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0418 € - 0,0651 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,041 € - 0,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0602 € - 0,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
0,0444 € - 0,0691 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0463 € - 0,072 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0968 € - 0,1506 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0435 € - 0,0678 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,1039 € - 0,1616 € Solicite el plazo de entrega aquí
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,0693 € - 0,1079 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,1109 € - 0,1726 € Solicite el plazo de entrega aquí
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0722 € - 0,1123 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0666 € - 0,1036 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0363 € - 0,0565 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 61.0 mm LDPE - PCR Verde

20744366

Rango de precios
0,1232 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20744472

Rango de precios
0,06 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 44.0 mm LDPE - PCR Verde

20744588

Rango de precios
0,0846 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 3.0 mm LDPE - PCR Verde

20744397

Rango de precios
0,0125 € - 0,0112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Rango de precios
0,049 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 30.5 mm LDPE - PCR Verde

20744458

Rango de precios
0,0532 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Rango de precios
0,0651 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20744502

Rango de precios
0,0638 € - 0,041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 48.5 mm LDPE - PCR Verde

20744601

Rango de precios
0,0936 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 37.0 mm LDPE - PCR Verde

20744533

Rango de precios
0,0691 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20744557

Rango de precios
0,072 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Rango de precios
0,1506 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN65
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Rango de precios
0,0678 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20744731

Rango de precios
0,1616 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Rango de precios
0,1079 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 69.0 mm LDPE - PCR Verde

20744755

Rango de precios
0,1726 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Rango de precios
0,0434 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN25
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Rango de precios
0,1123 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 53.0 mm LDPE - PCR Verde

20744632

Rango de precios
0,1036 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR