Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,033 € - 0,0729 € | 300 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
0,1386 € - 0,3063 € | 1157 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
0,1037 € - 0,1597 € | 14475 En stock |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,1037 € - 0,1597 € | 14440 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
0,1037 € - 0,1597 € | 16876 En stock |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
0,1099 € - 0,1692 € | 4842 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
0,2564 € - 0,3949 € | 3131 En stock |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
0,0789 € - 0,1215 € | 2509 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,1637 € - 0,362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
10084892 | 0,0778 € - 0,172 € | 11294 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
|
0,1161 € - 0,1787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,0845 € - 0,1869 € | 5500 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
0,0665 € - 0,1025 € | 90375 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4
|
||
0,1346 € - 0,2074 € | 2000 En stock |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
3
|
||
0,1161 € - 0,1787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
0,2912 € - 0,4485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
0,0846 € - 0,187 € | 6700 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
0,1161 € - 0,1787 € | 10791 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2
|
||
0,1346 € - 0,2074 € | 4835 En stock |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
0,6901 € - 1,5256 € | 55358 En stock |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar