Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto hembra

En stock

Las asas de metal para armarios de acero inoxidable de ángulo recto hembra son redondeados con un hombro y dos orificios de montaje roscado. El diseño en una sola pieza es fuerte y duradero dando lugar a un mango de alta calidad y montaje desde la parte posterior con apariencia limpia.

Código De La Serie: SR5112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
10,0597 € - 10,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
96.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
9,827 € - 10,3454 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
88.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
10,5146 € - 11,0647 € 16 En stock
M4
128.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
34,0244 € - 35,8174 € 5 En stock
M6
112.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Barra oval
43,0105 € - 45,269 € 2 En stock
M6
160.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Barra oval
10,1021 € - 10,6363 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
100.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
29,386 € - 30,9304 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
10352199 26,7203 € - 28,1166 € 3 En stock
M5
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
31,0573 € - 32,6969 € 5 En stock
M5
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
26,2125 € - 27,5877 € 13 En stock
M5
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
9,4832 € - 9,9804 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
64.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
35,627 € - 37,5046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
128.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Barra oval
10,3559 € - 10,9007 € 145 En stock
M4
120.0 mm
Acero inoxidable
Threaded Hole
Asa en U
6,6762 € - 8,2422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
88.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
4,5455 € - 5,6117 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
88.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
8,2955 € - 10,2414 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
120.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
6,8182 € - 8,4176 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
96.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
7,1023 € - 8,7683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
120.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
11,2501 € - 13,889 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
235.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
9,3183 € - 11,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
180.0 mm
Acero inoxidable 304
Orificio roscado;montura posterior
Extraíble
Tiradores M4 96.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193709

Rango de precios
10,5887 € - 10,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    96.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tiradores M4 88.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193693

Rango de precios
10,3454 € - 9,827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    88.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tiradores M4 128.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193679

Rango de precios
11,0647 € - 10,5146 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tiradores M6 112.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10193716

Rango de precios
35,8174 € - 34,0244 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Barra oval
  • Distancia del orificio de montaje
    112.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tiradores M6 160.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10193754

Rango de precios
45,269 € - 43,0105 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Barra oval
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tiradores M4 100.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193655

Rango de precios
10,6363 € - 10,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Asa en U M5 120.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352205

Rango de precios
30,9304 € - 29,386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Asa en U M5 100.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352199

Rango de precios
28,1166 € - 26,7203 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
Asa en U M5 180.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352212

Rango de precios
32,6969 € - 31,0573 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Asa en U M5 88.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10352182

Rango de precios
27,5877 € - 26,2125 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulido de brillo elevado
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tiradores M4 64.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193686

Rango de precios
9,9804 € - 9,4832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tiradores M6 128.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10193730

Rango de precios
37,5046 € - 35,627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Natural
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Barra oval
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tiradores M4 120.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10193662

Rango de precios
10,9007 € - 10,3559 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Estilo del asa
    Asa en U
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tiradores M4 88.0 mm 7.8 mm Acero inoxidable 304

20604677

Rango de precios
8,2422 € - 6,6762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    88.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.8 mm
Tiradores M3 88.0 mm 6.7 mm Acero inoxidable 304

20604660

Rango de precios
5,6117 € - 4,5455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    88.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
Tiradores M5 120.0 mm 9.7 mm Acero inoxidable 304

20604707

Rango de precios
10,2414 € - 8,2955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.7 mm
Tiradores M4 96.0 mm 7.8 mm Acero inoxidable 304

20604684

Rango de precios
8,4176 € - 6,8182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    96.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.8 mm
Tiradores M4 120.0 mm 7.8 mm Acero inoxidable 304

20604691

Rango de precios
8,7683 € - 7,1023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.8 mm
Tiradores M5 235.0 mm 9.7 mm Acero inoxidable 304

20604721

Rango de precios
13,889 € - 11,2501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    235.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.7 mm
Tiradores M5 180.0 mm 9.7 mm Acero inoxidable 304

20604714

Rango de precios
11,504 € - 9,3183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del asa
    Acero inoxidable 304
  • Estilo del asa
    Extraíble
  • Distancia del orificio de montaje
    180.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.7 mm