Menu Search

Rueda manual suave al tacto 66.0 mm Contera M10 PP;TPE Negro

Referencia de Essentra:

10188026

Número de pieza del fabricante:

1218973

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 12,1838 €
50 + 11,571 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

121,84 €

10 x 12,1838 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura del pomo 38.5 mm
Altura general 38.5 mm
Longitud de la rosca 17.0 mm
Color Negro
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 66.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros