Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5637 € - 27,9645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 11,0416 € - 11,6287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 1 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminio
|
||
| 8,3636 € - 8,8044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 11,0972 € - 11,6781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 22,8618 € - 24,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminio
|
||
| 3,9613 € - 4,1766 € | 358 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 5,5002 € - 5,7906 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,6806 € - 5,9257 € | 13544 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 12,8647 € - 13,5445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 5,7257 € - 6,0275 € | 11 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 7,5911 € - 16,7787 € | 377 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5973 € - 1,6813 € | 751 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 11,571 € - 12,1838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Orificio roscado
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,8647 € - 28,428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Orificio roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 1655 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminio
|
||
| 6,1027 € - 6,4261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,3014 € - 2,4217 € | 132 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 40,8086 € - 42,9613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5853 € - 2,7208 € | 7 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar