Menu Search

Rueda manual suave al tacto 77.0 mm Contera M12 PP;TPE Negro

Referencia de Essentra:

10188033

Número de pieza del fabricante:

1218974

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 28,428 €
10 - 49 13,5342 €
50 + 12,8647 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,43 €

1 x 28,428 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura del pomo 46.0 mm
Altura general 46.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Color Negro
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 77.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros