Menu Search

Rueda manual 70.0 mm Contera M10 PA Gris

Referencia de Essentra:

10188095

Número de pieza del fabricante:

1218991

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,712 €
5 + 10,1867 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,71 €

1 x 10,712 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura general 35.0 mm
Longitud de la rosca 18.0 mm
Color Gris
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 70.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros