Menu Search

Rueda manual suave al tacto 28.0 mm Contera M6 PP;TPE Negro

Referencia de Essentra:

10271285

Número de pieza del fabricante:

491315

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,6151 €
50 + 2,4864 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

26,15 €

10 x 2,6151 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Altura del pomo 26.0 mm
Altura general 26.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Color Negro
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 28.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros