Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
0,9422 € - 0,9917 € 760 En stock
45.0 mm
M8
Macho
22.0 mm
PA
34,713 € - 36,5423 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Acero inoxidable
0,9908 € - 1,0428 € 890 En stock
45.0 mm
M8
Macho
37.5 mm
PA
0,6164 € - 0,6486 € 3184 En stock
50.0 mm
M8
Female
PA
3,7002 € - 8,1794 € 604 En stock
63.0 mm
M10
Female
23.0 mm
Fenólico
4,6778 € - 4,9254 € 192 En stock
40.0 mm
M10
Female
27.0 mm
Fenólico
5,866 € - 6,1676 € 178 En stock
50.0 mm
M10
Female
35.0 mm
Fenólico
10271513 5,1561 € - 5,4353 € 25 En stock
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
6,8237 € - 7,1791 € 1 En stock
60.0 mm
M10
Female
PP
2,4864 € - 2,6151 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
6,2747 € - 6,5981 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
4,6391 € - 4,8863 € 8 En stock
38.0 mm
M8
Female
PP
4,8533 € - 5,1026 € 66 En stock
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
52,8493 € - 55,6354 € 16 En stock
60.0 mm
M12
Female
15.0 mm
Acero inoxidable
0,6164 € - 0,6486 € 4619 En stock
50.0 mm
M10
Female
PA
10271421 3,229 € - 3,401 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M6
Female
12.0 mm
TPE
7,7064 € - 8,1153 € 5 En stock
50.0 mm
M10
Female
PP
13,1016 € - 13,7917 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
Nylon
4,4434 € - 4,6782 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
8,2451 € - 8,6859 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
Female
PP
  • de 12
Rueda manual 45.0 mm Espárrago M8 PA Negro

10252314

Rango de precios
0,9917 € - 0,9422 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Espárrago
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 50.0 mm Roscado M10 Acero inoxidable Natural

10271599

Rango de precios
36,5423 € - 34,713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    31.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 45.0 mm Espárrago M8 PA Negro

10252321

Rango de precios
1,0428 € - 0,9908 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    37.5 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Espárrago
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 50.0 mm Contera M8 PA Negro

10257333

Rango de precios
0,6486 € - 0,6164 €

Niveles de existencias
3184 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
  • Diámetro general
    50.0 mm
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 Fenólico

10252048

Rango de precios
8,1794 € - 3,7002 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    23.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
  • Diámetro general
    63.0 mm
Rueda manual 40.0 mm Contera M10 Fenólico Negro

10252192

Rango de precios
4,9254 € - 4,6778 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    27.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 Fenólico Negro

10252208

Rango de precios
6,1676 € - 5,866 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual suave al tacto 60.0 mm Contera M10 PP;TPE Negro

10271513

Rango de precios
5,4353 € - 5,1561 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 60.0 mm Contera M10 PP

10275450

Rango de precios
7,1791 € - 6,8237 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual suave al tacto 28.0 mm Contera M6 PP;TPE Negro

10271285

Rango de precios
2,6151 € - 2,4864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 PP

10275429

Rango de precios
6,5981 € - 6,2747 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual 38.0 mm Contera M8 PP

10275542

Rango de precios
4,8863 € - 4,6391 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Altura general
    23.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual suave al tacto 60.0 mm Contera M10 PP;TPE Negro

10271520

Rango de precios
5,1026 € - 4,8533 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 60.0 mm Roscado M12 Acero inoxidable Natural

10271605

Rango de precios
55,6354 € - 52,8493 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 PA Natural

10257357

Rango de precios
0,6486 € - 0,6164 €

Niveles de existencias
4619 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
  • Diámetro general
    50.0 mm
Rueda manual suave al tacto 50.0 mm Contera M6 PP;TPE Negro

10271421

Rango de precios
3,401 € - 3,229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 PP

10275634

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 32.0 mm Roscado M6 PA Cromado

10640531

Rango de precios
13,7917 € - 13,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    22.5 mm
  • Altura general
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.5 mm
  • Color
    Cromado
Rueda manual suave al tacto 60.0 mm Contera M8 PP;TPE Negro

10271506

Rango de precios
4,6782 € - 4,4434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 60.0 mm Contera M10 PP

10275702

Rango de precios
8,6859 € - 8,2451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090