Menu Search

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

En stock

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867 ,SR5561

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Compra
17,7443 € - 18,6785 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
12.7 mm
6.4 mm
10266236 20,3301 € - 21,4003 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
25.4 mm
3.2 mm
13,873 € - 14,6033 € 727 En stock
PVC
12.7 mm
3.2 mm
25,4863 € - 26,8284 € 6 En stock
PVC
25.4 mm
6.4 mm
33,2793 € - 35,0303 € 17 En stock
Espuma
25.4 mm
3.2 mm
49,5224 € - 52,1283 € 12 En stock
Espuma
25.4 mm
6.4 mm
24,6891 € - 25,9869 € 439 En stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
13,9256 € - 14,6569 € 15 En stock
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
18,4164 € - 19,3949 € 255 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
10187869 11,0004 € - 11,5772 € 612 En stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
9,0331 € - 9,9395 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
12.7 mm
12.7 mm
13,4621 € - 14,1728 € 5028 En stock
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
17,51 € - 18,437 € 162 En stock
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
0,2531 € - 0,2813 € 940 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,426 € - 0,426 € 5 En stock
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,04 € - 0,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,5047 € - 0,5356 € 249 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,432 € - 0,6719 € 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,2904 € - 0,2904 € 160 En stock
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,6138 € - 0,6138 € 10 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
  • de 2
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266243

Rango de precios
18,6785 € - 17,7443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266236

Rango de precios
21,4003 € - 20,3301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266229

Rango de precios
14,6033 € - 13,873 €

Niveles de existencias
727 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266250

Rango de precios
26,8284 € - 25,4863 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.2 m Espuma Negro

10384213

Rango de precios
35,0303 € - 33,2793 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 6.4 mm 15.2 m Espuma Negro

10384220

Rango de precios
52,1283 € - 49,5224 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187920

Rango de precios
25,9869 € - 24,6891 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187876

Rango de precios
14,6569 € - 13,9256 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187883

Rango de precios
19,3949 € - 18,4164 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187869

Rango de precios
11,5772 € - 11,0004 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 12.7 mm 7.6 m PVC Negro

10384237

Rango de precios
9,9395 € - 9,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.7 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187906

Rango de precios
14,1728 € - 13,4621 €

Niveles de existencias
5028 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187913

Rango de precios
18,437 € - 17,51 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062316

Rango de precios
0,2813 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 8.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20063115

Rango de precios
0,426 € - 0,426 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 3.0 mm 50.0 m EPDM Negro

20063108

Rango de precios
0,09 € - 0,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    1000.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20062941

Rango de precios
0,5356 € - 0,5047 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20122089

Rango de precios
0,6719 € - 0,432 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 2.0 mm 20.0 m PE Negro

20121846

Rango de precios
0,2904 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062361

Rango de precios
0,6138 € - 0,6138 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno