Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 4131 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 6282 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 996 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 3045 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0533 € - 0,0658 € | 2140 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1347 € - 0,1418 € | 850 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 920 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2994 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1608 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 235 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 1000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 140 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 718 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | 3973 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 3039 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 10000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar