Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Compra
2,8531 € - 4,0685 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
30.0
8.5
3.7
2,6574 € - 3,7904 € 80 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
20.0
10.0
4.2
3,0591 € - 4,3672 € 198 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
30.0
7.0
2.8
3,5432 € - 5,0573 € 166 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
80.0
10.0
4.2
4,5217 € - 6,4581 € 100 En stock
M12
15.0
Acero inoxidable 303
13.2
50.0
18.0
8.0
3,0488 € - 4,3569 € 150 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
35.0
13.0
6.0
2,7089 € - 3,8728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
25.0
10.0
4.2
3,0076 € - 4,2951 € 102 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
25.0
7.0
2.8
3,3063 € - 4,7277 € 100 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
45.0
13.0
6.0
3,6565 € - 5,2221 € 100 En stock
M10
12.5
Acero inoxidable 303
10.6
25.0
16.0
7.5
2,7295 € - 3,9037 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
25.0
8.5
3.7
3,1518 € - 4,5114 € 90 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
40.0
7.0
2.8
4,3363 € - 6,2006 € 100 En stock
M12
15.0
Acero inoxidable 303
13.2
40.0
18.0
8.0
9,8262 € - 10,815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303
17.5
80.0
24.0
12.0
2,3999 € - 3,4299 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
8.0
5.5
2.0
2,4205 € - 3,4505 € 338 En stock
M2.5
3.0
Acero inoxidable 303
2.8
8.0
4.5
1.8
2,8016 € - 4,0067 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
10.0
7.0
2.8
2,4823 € - 3,5432 € 900 En stock
M2.5
3.0
Acero inoxidable 303
2.8
12.0
4.5
1.8
7,1585 € - 7,8795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303
17.5
40.0
24.0
12.0
6,8289 € - 7,5087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303
17.5
35.0
24.0
12.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo M5 30.0 Acero inoxidable 303

20138356

Rango de precios
4,0685 € - 2,8531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M6 20.0 Acero inoxidable 303

20137229

Rango de precios
3,7904 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M4 30.0 Acero inoxidable 303

20138325

Rango de precios
4,3672 € - 3,0591 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M6 80.0 Acero inoxidable 303

20138400

Rango de precios
5,0573 € - 3,5432 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M12 50.0 Acero inoxidable 303

20138608

Rango de precios
6,4581 € - 4,5217 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M8 35.0 Acero inoxidable 303

20138967

Rango de precios
4,3569 € - 3,0488 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M6 25.0 Acero inoxidable 303

20138851

Rango de precios
3,8728 € - 2,7089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 303

20138929

Rango de precios
4,2951 € - 3,0076 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M8 45.0 Acero inoxidable 303

20138974

Rango de precios
4,7277 € - 3,3063 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M10 25.0 Acero inoxidable 303

20138479

Rango de precios
5,2221 € - 3,6565 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M5 25.0 Acero inoxidable 303

20138943

Rango de precios
3,9037 € - 2,7295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 40.0 Acero inoxidable 303

20138936

Rango de precios
4,5114 € - 3,1518 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M12 40.0 Acero inoxidable 303

20138585

Rango de precios
6,2006 € - 4,3363 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M16 80.0 Acero inoxidable 303

20140328

Rango de precios
10,815 € - 9,8262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M3 8.0 Acero inoxidable 303

20139148

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20139209

Rango de precios
3,4505 € - 2,4205 €

Niveles de existencias
338 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M4 10.0 Acero inoxidable 303

20140243

Rango de precios
4,0067 € - 2,8016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20139476

Rango de precios
3,5432 € - 2,4823 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M16 40.0 Acero inoxidable 303

20140281

Rango de precios
7,8795 € - 7,1585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M16 35.0 Acero inoxidable 303

20140274

Rango de precios
7,5087 € - 6,8289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0