Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Compra
14,626 € - 20,8884 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G5
13.2
45.0
18.0
8.0
9,1155 € - 13,0192 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G5
10.6
30.0
16.0
7.5
5,5002 € - 7,8589 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G5
6.5
30.0
10.0
4.2
5,7989 € - 8,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G5
6.5
35.0
10.0
4.2
5,0985 € - 7,2821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G5
5.5
40.0
8.5
3.7
5,7989 € - 8,2915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
20.0
13.0
6.0
3,2445 € - 4,6247 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G5
4.5
30.0
7.0
2.8
2,6574 € - 3,8007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G5
4.5
16.0
7.0
2.8
7,0143 € - 10,0219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
35.0
13.0
6.0
6,9113 € - 9,8674 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G2
6.5
40.0
10.0
4.2
6,2315 € - 8,8992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
25.0
13.0
6.0
4,0685 € - 5,8092 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G5
4.5
50.0
7.0
2.8
7,4057 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G5
8.5
30.0
13.0
6.0
1,8849 € - 2,6883 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
10.0
4.5
1.8
3,0179 € - 4,3054 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G5
4.5
25.0
7.0
2.8
2,0394 € - 2,9046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
8.0
5.5
2.0
2,1321 € - 3,0488 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
10,0734 € - 14,3891 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
60.0
16.0
7.5
4,7998 € - 6,8598 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G5
5.5
35.0
8.5
3.7
2,4823 € - 3,5535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G5
4.5
12.0
7.0
2.8
  • de 24
Tornillo del panel cautivo M12 45.0 Titanio G5

20187866

Rango de precios
20,8884 € - 14,626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M10 30.0 Titanio G5

20187767

Rango de precios
13,0192 € - 9,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M6 30.0 Titanio G5

20187583

Rango de precios
7,8589 € - 5,5002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M6 35.0 Titanio G5

20187590

Rango de precios
8,2915 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M5 40.0 Titanio G5

20187521

Rango de precios
7,2821 € - 5,0985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 20.0 Titanio G2

20186890

Rango de precios
8,2915 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M4 30.0 Titanio G5

20187422

Rango de precios
4,6247 € - 3,2445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M4 16.0 Titanio G5

20187392

Rango de precios
3,8007 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M8 35.0 Titanio G2

20186920

Rango de precios
10,0219 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M6 40.0 Titanio G2

20186845

Rango de precios
9,8674 € - 6,9113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M8 25.0 Titanio G2

20186906

Rango de precios
8,8992 € - 6,2315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M4 50.0 Titanio G5

20187453

Rango de precios
5,8092 € - 4,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M8 30.0 Titanio G5

20187675

Rango de precios
10,5781 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 10.0 Titanio G5

20187309

Rango de precios
2,6883 € - 1,8849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Titanio G5

20187415

Rango de precios
4,3054 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M3 8.0 Titanio G5

20187323

Rango de precios
2,9046 € - 2,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M3 12.0 Titanio G5

20187347

Rango de precios
3,0488 € - 2,1321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M10 60.0 Titanio G2

20187057

Rango de precios
14,3891 € - 10,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M5 35.0 Titanio G5

20187514

Rango de precios
6,8598 € - 4,7998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 12.0 Titanio G5

20187385

Rango de precios
3,5535 € - 2,4823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0