Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Compra
8,7035 € - 12,4321 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
17.5
45.0
24.0
12.0
6,7156 € - 9,5893 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
17.5
45.0
24.0
12.0
1,6583 € - 2,369 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G2
2.8
5.0
4.5
1.8
8,652 € - 12,3703 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
22.0
80.0
30.0
16.0
9,5687 € - 13,6784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
17.5
50.0
24.0
12.0
3,5844 € - 5,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 316
6.5
35.0
10.0
4.2
2,9355 € - 4,2024 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Titanio G2
4.5
25.0
7.0
2.8
7,4057 € - 10,5678 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
17.5
60.0
24.0
12.0
7,0452 € - 10,0734 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
17.5
50.0
24.0
12.0
6,4684 € - 9,2391 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
17.5
40.0
24.0
12.0
2,3175 € - 3,3063 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316
4.5
35.0
7.0
2.8
2,0394 € - 2,9046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G2
3.5
20.0
5.5
2.0
9,6408 € - 13,7814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G5
10.6
35.0
16.0
7.5
6,3654 € - 9,0846 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
17.5
35.0
24.0
12.0
1,8334 € - 2,6162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G2
3.5
10.0
5.5
2.0
9,8468 € - 14,0698 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
22.0
100.0
30.0
16.0
10,5266 € - 15,0483 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
17.5
60.0
24.0
12.0
10,7841 € - 15,4088 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
25.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
22.0
120.0
30.0
16.0
6,6126 € - 9,4348 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G2
5.5
40.0
8.5
3.7
12,7411 € - 18,2001 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
17.5
100.0
24.0
12.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo M16 45.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20186425

Rango de precios
12,4321 € - 8,7035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M16 45.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186272

Rango de precios
9,5893 € - 6,7156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 5.0 Titanio G2

20186524

Rango de precios
2,369 € - 1,6583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M20 80.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186340

Rango de precios
12,3703 € - 8,652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M16 50.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20186432

Rango de precios
13,6784 € - 9,5687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M6 35.0 Acero inoxidable 316

20186098

Rango de precios
5,1191 € - 3,5844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Titanio G2

20186654

Rango de precios
4,2024 € - 2,9355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M16 60.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186296

Rango de precios
10,5678 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M16 50.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186289

Rango de precios
10,0734 € - 7,0452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M16 40.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186265

Rango de precios
9,2391 € - 6,4684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M4 35.0 Acero inoxidable 316

20186203

Rango de precios
3,3063 € - 2,3175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M3 20.0 Titanio G2

20186609

Rango de precios
2,9046 € - 2,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M10 35.0 Titanio G5

20186067

Rango de precios
13,7814 € - 9,6408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M16 35.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186258

Rango de precios
9,0846 € - 6,3654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M3 10.0 Titanio G2

20186579

Rango de precios
2,6162 € - 1,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M20 100.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186357

Rango de precios
14,0698 € - 9,8468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M16 60.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20186449

Rango de precios
15,0483 € - 10,5266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Tornillo del panel cautivo M20 120.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20186364

Rango de precios
15,4088 € - 10,7841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Tornillo del panel cautivo M5 40.0 Titanio G2

20186760

Rango de precios
9,4348 € - 6,6126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M16 100.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20186463

Rango de precios
18,2001 € - 12,7411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0