Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Compra
2,7089 € - 3,8728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316
5.5
30.0
8.5
3.7
2,0909 € - 2,9767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316
4.5
16.0
7.0
2.8
2,8428 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316
5.5
35.0
8.5
3.7
3,3681 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 316
6.5
12.0
10.0
4.2
2,6162 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316
5.5
25.0
8.5
3.7
5,5105 € - 7,8795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Acero inoxidable 316
10.6
35.0
16.0
7.5
3,5844 € - 5,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 316
6.5
25.0
10.0
4.2
2,1836 € - 3,1209 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316
4.5
25.0
7.0
2.8
2,4102 € - 3,4402 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 316
5.5
16.0
8.5
3.7
2,1115 € - 3,0179 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 316
4.5
20.0
7.0
2.8
3,6771 € - 5,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 316
8.5
30.0
13.0
6.0
1,5656 € - 2,2248 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
12.0
5.5
2.0
5,9225 € - 8,4563 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Acero inoxidable 316
13.2
30.0
18.0
8.0
1,5038 € - 2,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 316
3.5
8.0
5.5
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
6.5
20.0
10.0
4.2
1,2566 € - 1,8025 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
2.8
5.0
4.5
1.8
1,9364 € - 2,7707 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
4.5
25.0
7.0
2.8
1,8643 € - 2,6574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
Acero inoxidable 303 ennegrecido
4.5
16.0
7.0
2.8
1,4317 € - 2,0497 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.5
16.0
5.5
2.0
1,3596 € - 1,9364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
3.5
8.0
5.5
2.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo M5 30.0 Acero inoxidable 316

20181888

Rango de precios
3,8728 € - 2,7089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 16.0 Acero inoxidable 316

20181826

Rango de precios
2,9767 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M5 35.0 Acero inoxidable 316

20181833

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M6 12.0 Acero inoxidable 316

20180188

Rango de precios
4,8101 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M5 25.0 Acero inoxidable 316

20181871

Rango de precios
3,7389 € - 2,6162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M10 35.0 Acero inoxidable 316

20182205

Rango de precios
7,8795 € - 5,5105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo M6 25.0 Acero inoxidable 316

20182175

Rango de precios
5,1191 € - 3,5844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 316

20182243

Rango de precios
3,1209 € - 2,1836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M5 16.0 Acero inoxidable 316

20182274

Rango de precios
3,4402 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 20.0 Acero inoxidable 316

20182298

Rango de precios
3,0179 € - 2,1115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M8 30.0 Acero inoxidable 316

20182335

Rango de precios
5,253 € - 3,6771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo M3 12.0 Acero inoxidable 316

20182328

Rango de precios
2,2248 € - 1,5656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M12 30.0 Acero inoxidable 316

20182434

Rango de precios
8,4563 € - 5,9225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo M3 8.0 Acero inoxidable 316

20182250

Rango de precios
2,1527 € - 1,5038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M6 20.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182373


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 5.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182854

Rango de precios
1,8025 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182991

Rango de precios
2,7707 € - 1,9364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M4 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182977

Rango de precios
2,6574 € - 1,8643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Tornillo del panel cautivo M3 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182915

Rango de precios
2,0497 € - 1,4317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo M3 8.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20182885

Rango de precios
1,9364 € - 1,3596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5