Menu Search

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico - PEEK

En producción

tornillos de llave de vaso ventilados, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, una resistencia química y una estabilidad térmica excepcionales.

Cuentan con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados, lo que los hace ideales para aplicaciones de vacío.

Los tornillos mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que los hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR2012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Compra
5,6628 € - 6,292 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
4,748 € - 5,2756 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
5,9568 € - 6,6187 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
3,4956 € - 3,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
4,0837 € - 4,5375 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
4,748 € - 5,2756 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
4,5846 € - 5,0941 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
5,8697 € - 6,5219 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
4,2471 € - 4,719 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
3,7026 € - 4,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
6,4577 € - 7,1753 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
5,543 € - 6,1589 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
3,7897 € - 4,2108 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
5,8697 € - 6,5219 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
5,3361 € - 5,929 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
6,1637 € - 6,8486 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
5,2925 € - 5,8806 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
  • de 2
Tornillo de ventilación M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20820916

Rango de precios
6,292 € - 5,6628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20820763

Rango de precios
5,2756 € - 4,748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20820848

Rango de precios
6,6187 € - 5,9568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20820725

Rango de precios
3,8841 € - 3,4956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20820817

Rango de precios
4,5375 € - 4,0837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20820886

Rango de precios
5,2756 € - 4,748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20820879

Rango de precios
5,0941 € - 4,5846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Tornillo de ventilación M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961

Rango de precios
6,5219 € - 5,8697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20820695

Rango de precios
4,719 € - 4,2471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Tornillo de ventilación M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20820732

Rango de precios
4,114 € - 3,7026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Tornillo de ventilación M12 25.0 18.0 Beige PEEK

20821005

Rango de precios
7,1753 € - 6,4577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20820954

Rango de precios
6,1589 € - 5,543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20820800

Rango de precios
4,2108 € - 3,7897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Tornillo de ventilación M12 15.0 18.0 Beige PEEK

20820985

Rango de precios
6,5219 € - 5,8697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Tornillo de ventilación M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20820947

Rango de precios
5,929 € - 5,3361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20820978

Rango de precios
6,8486 € - 6,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Tornillo de ventilación M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909

Rango de precios
5,8806 € - 5,2925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0