Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Metal

En producción

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
  • de 2
Tornillo de cabeza moleteada M5 12.0 mm Acero

10503959


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M6 20.0 mm Acero inoxidable

10504048


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M5 16.0 mm Acero inoxidable

10503966


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm Acero inoxidable

10504000


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M5 12.0 mm Acero inoxidable

10503928


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M8 25.0 mm Acero

10504147


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del hombro
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm Acero

10504185


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del hombro
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo de cabeza moleteada M8 20.0 mm Acero

10504109


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del hombro
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm Acero inoxidable

10504178


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del hombro
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm Acero

10504031


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm Acero

10504024


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M5 12.0 mm Acero

10503942


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M5 16.0 mm Acero

10503980


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M5 16.0 mm Acero

10503997


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M6 20.0 mm Acero

10504079


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M5 16.0 mm Acero inoxidable

10503973


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M6 20.0 mm Acero inoxidable

10504055


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo de cabeza moleteada M8 20.0 mm Acero inoxidable

10504086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del hombro
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo de cabeza moleteada M5 12.0 mm Acero inoxidable

10503935


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del hombro
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm Acero inoxidable

10504017


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del hombro
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6