Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1764 € - 0,1857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3405 € - 0,3581 € | 1100 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1874 € - 0,1976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,084 € - 0,0883 € | 13680 En stock |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,4653 € - 0,4896 € | 6557 En stock |
M5
|
Negro
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,106 € - 0,1116 € | 864 En stock |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 110 En stock |
M5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1016 € - 0,1071 € | 12357 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,0789 € - 0,0831 € | 10369 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1016 € - 0,1071 € | 773 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1181 € - 0,1243 € | 1000 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 10053485 | 0,0729 € - 0,0767 € | 200 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
|
| 0,0966 € - 0,1017 € | 34 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | 461 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,0744 € - 0,0783 € | 10446 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,4731 € - 0,4974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3627 € - 0,3819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,493 € - 0,5195 € | 3231 En stock |
M6
|
Negro
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1556 € - 0,1639 € | 8694 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar