Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1827 € - 0,1923 € | 2498 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1677 € - 0,1766 € | 68 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0492 € - 0,0518 € | 2967 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0703 € - 0,074 € | 2040 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,3246 € - 0,3418 € | 90 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,5265 € - 0,554 € | 546 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1474 € - 0,1552 € | 534 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,087 € - 0,0915 € | 2827 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1366 € - 0,1438 € | 300 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,452 € - 0,4757 € | 250 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,3965 € - 0,4174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
10041291 | 0,563 € - 0,5926 € | 4500 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
|
0,5007 € - 0,5269 € | 1087 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
10039816 | 0,0616 € - 0,065 € | 9611 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
|
0,0788 € - 0,0831 € | 6575 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0287 € - 0,0302 € | 245 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0289 € - 0,0304 € | 3992 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0295 € - 0,0312 € | 220 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0476 € - 0,0501 € | 625 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 399 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar