Los tornillos de cabeza aplanada Torx, fabricados en PEEK, ofrecen una excelente resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño de cabeza aplanada cuenta con una gran superficie de apoyo que ayuda a distribuir la carga de manera uniforme y ayuda a minimizar el riesgo de daños en la superficie.
El forma torx mejora la transmisión de torsión y reduce la probabilidad de que se salga el tornillo, en comparación con las cabezas de tornillos tradicionales.
Los tornillos mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que los hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR1931
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Medidas de la estrella | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0781 € - 1,1979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
||
1,0454 € - 1,1616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
4.0
|
||
1,6661 € - 1,8513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
1,6443 € - 1,8271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
30.0
|
||
2,2215 € - 2,4684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
30.0
|
||
3,4739 € - 3,8599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
20.0
|
||
1,0998 € - 1,2221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
1,3939 € - 1,5488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
10.0
|
||
2,2542 € - 2,5047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
1,5028 € - 1,6698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
5,2489 € - 5,8322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
1,8404 € - 2,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
||
3,1254 € - 3,4727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
||
1,1543 € - 1,2826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
||
1,4157 € - 1,573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
||
2,4175 € - 2,6862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
||
2,0364 € - 2,2627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
||
1,2959 € - 1,4399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
||
0,9583 € - 1,0648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
||
1,4374 € - 1,5972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar