Menu Search

Tornillos de fijación - Cabeza Allen hexagonal de metal con punto de copa

En stock

Los tornillos de acero están hechos de aleación termotratada. Los tornillos de acero inoxidable no están termotratados.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
3,3969 € - 7,5107 € 35 En stock
M6
32.0 mm
2,9513 € - 3,1062 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
20.0 mm
3,0302 € - 6,7011 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
2,8695 € - 6,3427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
4,1261 € - 9,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
40.0 mm
2,8695 € - 6,3427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
4,5917 € - 10,1496 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
3,0302 € - 6,7011 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
20.0 mm
3,3269 € - 7,3521 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
5,1582 € - 11,3979 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
63.0 mm
2,9519 € - 6,5219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
3,0302 € - 6,7011 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
3,6276 € - 8,0195 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
32.0 mm
2,8695 € - 6,3427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
2,8695 € - 3,0201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
32.0 mm
2,8695 € - 6,3427 € 5 En stock
M4
25.0 mm
2,9519 € - 6,5219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.0 mm
2,9519 € - 6,5219 € 48 En stock
M5
8.0 mm
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 32.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210673

Rango de precios
7,5107 € - 3,3969 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 20.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210659

Rango de precios
3,1062 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 25.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210666

Rango de precios
6,7011 € - 3,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 10.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210628

Rango de precios
6,3427 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 40.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210703

Rango de precios
9,1237 € - 4,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 12.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210635

Rango de precios
6,3427 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 50.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210710

Rango de precios
10,1496 € - 4,5917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 20.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210611

Rango de precios
6,7011 € - 3,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 25.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210680

Rango de precios
7,3521 € - 3,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 63.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210727

Rango de precios
11,3979 € - 5,1582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    63.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 16.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210642

Rango de precios
6,5219 € - 2,9519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 16.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210604

Rango de precios
6,7011 € - 3,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M8 32.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210697

Rango de precios
8,0195 € - 3,6276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 10.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210574

Rango de precios
6,3427 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 32.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210567

Rango de precios
3,0201 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 25.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210550

Rango de precios
6,3427 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 12.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210598

Rango de precios
6,5219 € - 2,9519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 8.0 mm Acero; Poliacetal POM

10210581

Rango de precios
6,5219 € - 2,9519 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Densidad de rosca
    Grueso
  • Fuerza de tensión máxima
    500 N/mm²
  • Tipo de tornillo
    Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico