Menu Search

Tornillo de ajuste Forma ranurada M5 20.0 mm Acero; Poliacetal POM

Este pasador de presión de cabeza Allen tiene un cuerpo roscado de acero con un extremo fabricado en acetal para evitar marcar o dañar la pieza de trabajo.
Referencia de Essentra:

10210611

Número de pieza del fabricante:

1337614

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 6,7011 €
50 - 249 3,193 €
250 + 3,0302 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

33,51 €

5 x 6,7011 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M5
Densidad de rosca Grueso
Fuerza de tensión máxima 500 N/mm²
Tipo de tornillo Tornillos sin cabezas con pivote de latón/plástico
Material completo Acero; Poliacetal Polioximetileno
Forma del punto Flat
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros