Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12325 En stock |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 115 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3719 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1236 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 89 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10179239 | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18038 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 898 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 313 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1494 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 10179260 | 1932 En stock |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 605 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 16 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 137 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2049 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17150 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 8285 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 7990 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1994 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar