Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza de botón de vaso

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0094.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Compra
5,253 € - 7,004 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
5,0161 € - 6,6847 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
6,2006 € - 8,2709 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
5,3354 € - 7,1173 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
3,4814 € - 4,635 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
2,8634 € - 3,8213 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
4,4393 € - 5,9122 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
4,635 € - 6,1903 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
7,0246 € - 9,373 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
2,9252 € - 3,8934 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
3,605 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
5,1191 € - 6,8289 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
2,8634 € - 3,811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
4,3363 € - 5,7783 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
7,6323 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
6,18 € - 8,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
3,8522 € - 5,1294 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
5,8916 € - 7,8486 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
6,8289 € - 9,0949 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
6,1903 € - 8,2606 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
  • de 7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 35.0 Acero inoxidable 304

20239480

Rango de precios
7,004 € - 5,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 25.0 Acero inoxidable 316

20240103

Rango de precios
6,6847 € - 5,0161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 30.0 Acero inoxidable 304

20239558

Rango de precios
8,2709 € - 6,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 20.0 Acero inoxidable 304

20239534

Rango de precios
7,1173 € - 5,3354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M3 16.0 Acero inoxidable 316

20239664

Rango de precios
4,635 € - 3,4814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M3 10.0 Acero inoxidable 316

20239640

Rango de precios
3,8213 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 30.0 Acero inoxidable 316

20240028

Rango de precios
5,9122 € - 4,4393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 20.0 Acero inoxidable 316

20240097

Rango de precios
6,1903 € - 4,635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 30.0 Acero inoxidable 316

20240196

Rango de precios
9,373 € - 7,0246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 10.0 Acero inoxidable 316

20239701

Rango de precios
3,8934 € - 2,9252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 16.0 Acero inoxidable 316

20239992

Rango de precios
4,8101 € - 3,605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 35.0 Acero inoxidable 316

20239855

Rango de precios
6,8289 € - 5,1191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 8.0 Acero inoxidable 316

20239787

Rango de precios
3,811 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 16.0 Acero inoxidable 316

20240080

Rango de precios
5,7783 € - 4,3363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 60.0 Acero inoxidable 316

20240165

Rango de precios
10,1764 € - 7,6323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 60.0 Acero inoxidable 316

20240073

Rango de precios
8,2297 € - 6,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 20.0 Acero inoxidable 316

20239732

Rango de precios
5,1294 € - 3,8522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 45.0 Acero inoxidable 304

20239503

Rango de precios
7,8486 € - 5,8916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 60.0 Acero inoxidable 304

20239527

Rango de precios
9,0949 € - 6,8289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 50.0 Acero inoxidable 304

20239510

Rango de precios
8,2606 € - 6,1903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5