Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0094.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8419 € - 5,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
3,4814 € - 4,635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
6,5405 € - 8,7241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
6,489 € - 8,652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
6,1285 € - 8,1679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
4,2848 € - 5,7062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
2,5544 € - 3,399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
5,0058 € - 6,6744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
3,0694 € - 4,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
5,2942 € - 7,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
8,0958 € - 10,7944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
7,5705 € - 10,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
4,2951 € - 5,7268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
25.0
|
||
2,6368 € - 3,5226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
6,18 € - 8,2297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
2,8634 € - 3,811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
3,605 € - 4,8101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
9,167 € - 12,2261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
5,5826 € - 7,4469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
5,7165 € - 7,622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar