Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M2 3.0 7.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20230227

Número de pieza del fabricante:

20230227

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 2,6677 €
100 - 199 2,3999 €
200 - 499 2,1321 €
500 - 999 1,8643 €
1000 + 1,5965 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,67 €

1 x 2,6677 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 7.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290
Finalizar Ennegrecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros