Menu Search

Tuercas ciegas - Nylon

En stock

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

Código De La Serie: SR1955

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Color Altura general Compra
1000 En stock
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
2000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
642 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
66 En stock
M8
13.0 mm
Negro
15.0 mm
100 En stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
596 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Negro
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0 mm
Negro
18.0 mm
4000 En stock
M8 x 1.25
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0 mm
Negro
22.0 mm
35 En stock
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
7998 En stock
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
  • de 2
Tuerca de capuchón 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón con cierre M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón con cierre M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901


Niveles de existencias
642 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671


Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589


Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506


Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón Natural M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657


Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220


Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo