Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.
Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.
La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.
Código De La Serie: SR1585
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3478 € - 0,7689 € | 4178 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 10031 En stock |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378519 | 0,5738 € - 0,6041 € | 2566 En stock |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10378496 | 0,2882 € - 0,6373 € | 9675 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar