Menu Search

Pernos conectores de juntas

En stock

Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.

Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).

Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud por debajo del cabezal Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,15 € - 0,3318 € 155528 En stock
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1404 € - 0,3103 € 2720 En stock
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1199 € - 0,2651 € 5700 En stock
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1722 € - 0,3811 € 12335 En stock
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
0,1583 € - 0,3502 € 10150 En stock
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,2044 € - 0,4515 € 8480 En stock
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,2655 € - 0,587 € 3260 En stock
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,0941 € - 0,208 € 6930 En stock
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10378717 0,2071 € - 0,4578 € 15865 En stock
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,3169 € - 0,7006 € 4800 En stock
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,1972 € - 0,4363 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
10378625 0,1072 € - 0,2372 € 10670 En stock
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
10378601 0,0334 € - 0,1751 € 37240 En stock
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10378670 0,1918 € - 0,4241 € 9780 En stock
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 70.0 mm Acero

10378656

Rango de precios
0,3318 € - 0,15 €

Niveles de existencias
155528 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 60.0 mm Acero

10378649

Rango de precios
0,3103 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
2720 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 50.0 mm Acero

10378632

Rango de precios
0,2651 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
5700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M8 40.0 mm Acero

10378694

Rango de precios
0,3811 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
12335 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 80.0 mm Acero

10378663

Rango de precios
0,3502 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
10150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 100.0 mm Acero

10378687

Rango de precios
0,4515 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
8480 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M8 80.0 mm Acero

10378724

Rango de precios
0,587 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
3260 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 30.0 mm Acero

10378618

Rango de precios
0,208 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
6930 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M8 60.0 mm Acero

10378717

Rango de precios
0,4578 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
15865 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M8 100.0 mm Acero

10378731

Rango de precios
0,7006 € - 0,3169 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M8 50.0 mm Acero

10378700

Rango de precios
0,4363 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 40.0 mm Acero

10378625

Rango de precios
0,2372 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
10670 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 20.0 mm Acero

10378601

Rango de precios
0,1751 € - 0,0334 €

Niveles de existencias
37240 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
Pernos conectores de juntas M6 90.0 mm Acero

10378670

Rango de precios
0,4241 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
9780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm