Menu Search

Tuercas de bola con reborde

En producción

Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Son componentes mecánicos de precisión usados en sistemas de movimiento lineal. Estas tuercas, como su nombre indica, incluyen un reborde, que es un borde plano que sobresale de la tuerca y ofrece mayor apoyo y facilita la instalación.

Se utilizan junto con los tornillos de bola para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los soportes de bola en la tuerca ruedan a lo largo del tornillo de bola mientras gira, lo que proporciona un movimiento lineal suave y preciso. El reborde presenta una tolerancia muy ajustada, garantizando una mínima holgura y una alta precisión y exactitud.

Recuerde que si se extrae la tuerca de bola de la funda proporcionada, los soportes de bola podrían aflojarse, dejando inservible la tuerca de bola.

  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1370

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Tipo Compra
145,4912 € - 181,8587 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
2
273,9939 € - 342,4977 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
127,794 € - 159,7399 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
2
172,3807 € - 215,4653 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
2
217,2953 € - 271,6139 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
144,7507 € - 180,949 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
2
215,5288 € - 269,4242 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
955,0861 € - 1.193,8655 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
559,4122 € - 699,2759 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
350,2409 € - 437,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
142,7832 € - 178,4843 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
2
284,8894 € - 356,1117 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
Tuerca de bola con reborde M6 16.0 10.0 Acero

20176020

Rango de precios
181,8587 € - 145,4912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    16.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Tuerca de bola con reborde M8 40.0 5.0 Acero

20176082

Rango de precios
342,4977 € - 273,9939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    40.0
  • Inclinación/TPI
    5.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Tuerca de bola con reborde M6 20.0 5.0 Acero

20176037

Rango de precios
159,7399 € - 127,794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    20.0
  • Inclinación/TPI
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Tuerca de bola con reborde M6 25.0 10.0 Acero

20176051

Rango de precios
215,4653 € - 172,3807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    25.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Tuerca de bola con reborde M6 32.0 10.0 Acero

20176075

Rango de precios
271,6139 € - 217,2953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    32.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Tuerca de bola con reborde M6 16.0 5.0 Acero

20176013

Rango de precios
180,949 € - 144,7507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    16.0
  • Inclinación/TPI
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Tuerca de bola con reborde M6 32.0 5.0 Acero

20176068

Rango de precios
269,4242 € - 215,5288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    32.0
  • Inclinación/TPI
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Tuerca de bola con reborde M8 80.0 10.0 Acero

20176129

Rango de precios
1.193,8655 € - 955,0861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    80.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Tuerca de bola con reborde M8 63.0 10.0 Acero

20176112

Rango de precios
699,2759 € - 559,4122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    63.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Tuerca de bola con reborde M8 50.0 10.0 Acero

20176105

Rango de precios
437,7958 € - 350,2409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    50.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Tuerca de bola con reborde M6 25.0 5.0 Acero

20176044

Rango de precios
178,4843 € - 142,7832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    25.0
  • Inclinación/TPI
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Tuerca de bola con reborde M8 40.0 10.0 Acero

20176099

Rango de precios
356,1117 € - 284,8894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 for screw
    40.0
  • Inclinación/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0