Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En stock

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
72,661 € - 90,8236 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
17,0625 € - 22,7641 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
160,0572 € - 188,3008 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
112,6991 € - 132,5859 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
719,5541 € - 799,514 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
55,9264 € - 69,9107 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
77,5163 € - 96,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
168,7313 € - 198,5086 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
463,1515 € - 514,614 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
40,7257 € - 54,2974 € 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
374,2532 € - 415,8357 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
28,2118 € - 37,6051 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
463,141 € - 514,614 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
382,7685 € - 425,2925 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
457,7355 € - 508,6056 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
78,0135 € - 97,5089 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
51,5365 € - 64,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
168,7313 € - 198,5086 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
665,8702 € - 739,8535 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
698,7681 € - 776,4008 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR20 x 4 26.0 Bronce

20147181

Rango de precios
90,8236 € - 72,661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR10 x 2 15.0 Bronce

20147082

Rango de precios
22,7641 € - 17,0625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR30 x 6 48.0 Bronce

20147259

Rango de precios
188,3008 € - 160,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x 5 33.0 Bronce

20147235

Rango de precios
132,5859 € - 112,6991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR50 x 8 70.0 Bronce

20147341

Rango de precios
799,514 € - 719,5541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR20 x 4 44.0 Bronce

20146740

Rango de precios
69,9107 € - 55,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR22 x 5 44.0 Bronce

20146795

Rango de precios
96,8848 € - 77,5163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 12 48.0 Bronce

20147242

Rango de precios
198,5086 € - 168,7313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147327

Rango de precios
514,614 € - 463,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR16 x 8 35.0 Bronce

20146702

Rango de precios
54,2974 € - 40,7257 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR36 x 6 60.0 Bronce

20147280

Rango de precios
415,8357 € - 374,2532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR12 x 3 35.0 Bronce

20146627

Rango de precios
37,6051 € - 28,2118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 14 65.0 Bronce

20147303

Rango de precios
514,614 € - 463,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR36 x 12 60.0 Bronce

20147273

Rango de precios
425,2925 € - 382,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147310

Rango de precios
508,6056 € - 457,7355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 26.0 Bronce

20147198

Rango de precios
97,5089 € - 78,0135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR16 x 4 24.0 Bronce

20147167

Rango de precios
64,4101 € - 51,5365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 6 48.0 Bronce

20147266

Rango de precios
198,5086 € - 168,7313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR70 x 10 105.0 Bronce

20147075

Rango de precios
739,8535 € - 665,8702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR50 x 8 70.0 Bronce

20147334

Rango de precios
776,4008 € - 698,7681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha