Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Redondas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro exterior Material completo Altura general Compra
0,2636 € - 0,2776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
15.5 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € 1531 En stock
M6
Blanco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Blanco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,3185 € - 0,3347 € 2900 En stock
M4
Blanco
15.2 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,5079 € - 0,5338 € 292 En stock
M6
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
6.0 mm
  • de 2
Tuerca moleteada M4 15.5 mm 6.0 mm PA Blanco

10328408

Rango de precios
0,2776 € - 0,2636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 19.0 mm 7.7 mm PA Blanco

10328446

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
1531 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 19.0 mm 7.7 mm PA Blanco

10328422

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 15.2 mm 8.0 mm PA Blanco

10328392

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M6 13.0 mm 6.0 mm PA Negro

10089293

Rango de precios
0,5338 € - 0,5079 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio