Menu Search

Tuercas pasacables

En stock

Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Compra
0,2172 € - 0,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,085 € - 0,0895 € 7362 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,164 € - 0,1724 € 38920 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,1034 € - 0,1087 € 153 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2453 En stock
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0739 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,1008 € - 0,1061 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1311 € - 0,1379 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0729 € - 0,0901 € 5892 En stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,171 € - 0,1799 € 2795 En stock
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0722 € - 0,0891 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,1369 € - 0,1441 € Solicite el plazo de entrega aquí
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,2263 € - 0,2383 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,1094 € - 0,1154 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1328 € - 0,1399 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,1613 € - 0,1992 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,0742 € - 0,078 € 104476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • de 3
Tuerca de metal para láminas 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Rango de precios
0,2287 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Color
    Natural
Nylon 6/6 2.9 mm Tuerca pasacables 5.0 x 5.0 mm

10091388

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
7362 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    2.9
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Rango de precios
0,1724 € - 0,164 €

Niveles de existencias
38920 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.8
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Rango de precios
0,1087 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    3.5
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
2453 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    16.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Rango de precios
0,0913 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Rango de precios
0,1061 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud general
    16.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Rango de precios
0,0938 € - 0,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.3 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Rango de precios
0,1379 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    12.7 mm
  • Longitud general
    26.6 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    15.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Rango de precios
0,0901 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
5892 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    23.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Rango de precios
0,1799 € - 0,171 €

Niveles de existencias
2795 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Rango de precios
0,0891 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud general
    18.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Rango de precios
0,1441 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #12
  • Diámetro de la cabeza
    13.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud general
    10.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Rango de precios
0,2383 € - 0,2263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Longitud general
    16.15 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Rango de precios
0,1154 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud general
    13.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Rango de precios
0,1399 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    14.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Rango de precios
0,1992 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    18.8 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Rango de precios
0,078 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
104476 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Medida del orificio
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Longitud general
    8.3 mm