Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Están compuestas de un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle retiene el cojinete de bolas en posición y, cuando se presiona, contacta con el objeto que debe sujetarse, bloqueándolo con firmeza en su lugar. Cuando se tira de nuevo de la sujeción, el cojinete de bolas libera el objeto permitiendo que se extraiga fácilmente.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Material | h1 | d3 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0647 € - 72,0794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
25.0
|
|
Acero
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 26,059 € - 34,7419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
|
Acero
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 48,2761 € - 64,3647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
11.0
|
|
Acero inoxidable
|
|
32.0
|
Push Button Lock
|
||
| 70,4726 € - 93,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
25.0
|
|
Acero inoxidable
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 73,3566 € - 97,8088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
34.0
|
|
Acero inoxidable
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 47,2976 € - 63,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
34.0
|
|
Acero
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 43,4351 € - 57,9066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
|
Acero
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 43,4351 € - 57,9066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
|
Acero
|
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
| 45,3818 € - 60,5022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
25.0
|
|
Acero
|
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 46,3294 € - 61,7691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
11.0
|
|
Acero inoxidable
|
|
19.0
|
Push Button Lock
|
||
| 56,959 € - 75,9522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
34.0
|
|
Acero
|
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
||
| 26,059 € - 34,7419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
|
Acero
|
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar