Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.Elección ideal para industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación.Diseñados con precisión para proporcionar un ajuste perfecto, evitando fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1039
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L | Medida de la rosca | Color | D | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 € - 0,4947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Rojo
|
37.7
|
Métrica
|
||
| 0,1806 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Rojo
|
31.4
|
Métrica
|
||
| 0,0732 € - 0,1619 € | 380 En stock |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Rojo
|
11.0
|
Métrica
|
||
| 0,1294 € - 0,286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Rojo
|
25.1
|
Métrica
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.1
|
1/8; M10
|
Natural
|
11.0
|
Métrica
|
||
| 0,0843 € - 0,1865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Rojo
|
12.3
|
Métrica
|
||
| 0,1013 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Rojo
|
19.7
|
Métrica
|
||
| 0,0802 € - 0,1772 € | 998 En stock |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Rojo
|
14.5
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar