En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Los cordones tóricos y el kit de empalme están pensados para disminuir la necesidad de grandes cantidades de juntas tóricas. Se compone de una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cable con la anchura y longitud adecuadas. Evita las fugas de fluidos y gases.Incluye una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cordón.Es adecuado para sellar cualquier aplicación a medida y evitar fugas o fluidos.Se utiliza en diversos sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de potencia de fluidos, automoción, fabricación o petróleo y gas. Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6153, SRV0072
Las juntas tóricas métricas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.
Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.
Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.
Los anillos en D métricos y el kit se utilizan por razones de estanqueidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar