Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza baja Tornillos de llave de vaso M2

 (1 conjunto de productos)


Tornillos - Cabezal bajo

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2