Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Redonda Rosca BSP Protección para las roscas Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (1 conjunto de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072