Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rosca UNF Capuchones para pernos, tuercas y tornillos

 (1 conjunto de productos)


Capuchones protectores para pernos

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074