Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Ajustable a presión Rosca BSP Capuchones y tapones cónicos

 (2 conjuntos de productos)


Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020