Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Montaje de circuitos impresos Eyector de tarjeta

 (2 conjuntos de productos)


Insertadores y extractores de tarjeta PCB

Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas

Código De La Serie: SRR1107

Separador de circuito PCB

Se fijan en la placa de circuitos para facilitar su extracción e inserción. Pestaña curvada para agarre con la punta de los dedos. Se encaja en dos orificios de un diámetro de 0,125" en una placa nominal de 1/16".