Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Liberador de tensión de cable

 (7 conjuntos de productos)


Casquillos liberadores de tensión

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Pasacables de montaje a presión

Pasacables de ajuste a presión para cables, alambres y tubos. Una vez instalado en el orificio de un panel, el pasacables se cierra por completo.

El material duradero proporciona aislamiento y un leve alivio de tensión, al tiempo que ayuda a proteger los cables y alambres que alberga frente a los bordes sin acabado.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Perno liberador de tensión de panel de rápido montaje

Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje están diseñados para ofrecer protección a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios. El cuerpo de nylon se monta directamente en el panel y el cable cubierto se pasa a través del orificio central. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0.

Prensaestopas - Recto/Latón

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Prensaestopas - Recto/Nylon

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Prensaestopas de clic

Diseñado para el montaje y desmontaje sin herramientas. Los prensaestopas de cierre de clic y fijación sencilla ofrecen un sellado seguro e impermeable y un cierre fiable (a prueba de torsión, tensión y enganches) para ahorrar tiempo en soluciones de entrada de cables.

Prensaestopas, espiral

Hecho de nylon 6; Colores: gris claro, negro; Disponible en rosca métrica y PG; Nivel de protección IP-68