Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Atornillado Pestillos magnéticos Pestillos de empuje para cerrar

 (6 conjuntos de productos)


Con rosca para tornillo ultrafino

Los seguros magnéticos con rosca para tornillos ultrafinos son ideales para las áreas en las que se dispone de muy poco espacio. Están hechos en acero niquelado con un potente imán de neodimio.

Contraplacas

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

Pestillos magnéticos de pulsación

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

Seguros magnéticos - Embutidos

Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico

Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5428