En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
Código De La Serie: SR5538 ,SR5548
Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar