Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Fundas para mangueras Protección para mangueras hidráulicas

 (2 conjuntos de productos)


Fundas de protección para mangueras

Los manguitos de protección de mangueras son cubiertas resistentes que protegen las mangueras contra el calor, la abrasión y la reducción del ruido. Resistente al calor, al ozono y a las abrasiones. Puede soportar temperaturas de entre 110ºC y 185ºC.Excelente resistencia a la abrasiónFáciles de instalar.Ideales para conectores, fijaciones, empalmes, tubos y mangueras. Material: Nylon balístico 1050, PA, PES;PO Color: Negro Código De La Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.Aprobadas de acuerdo a las especificaciones de la US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Muy resistentes a pinchazos y a la abrasiónResistencia a temperaturas de: -40 C a +130 C.Pueden marcarse con el logotipo de su empresa y los datos del número de pieza.Longitud estándar del rollo: 50 metros. Material: Poliéster, Nylon Color: Negro Código De La Serie: , SR1082